HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX bleu 2 x 2 x AWG 26 /7 Numéro d'article 805701
  • Sans halogène (LS0H)
  • Retardateur de flamme non corrosif (FRNC)
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable jusqu'à 100 Mbit
  • FRNC-Gaine extérieure

Détails de l'article

Numéro d'article
805701
Désignation de l'article
HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX bleu 2 x 2 x AWG 26 /7
Cross-sec. mm² (approx.)
0,14
Ø-conducteur environ mm
0,5
Ø-conducteur ca. mm
0,95
Ø extérieur mm (approx.)
5,6
indice cuivre/km
19,0
Poids kg/km (approx.)
44,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314162
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2
Plage de température en mouvement -10°C à +70°C
pose fixe -30°C à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 140.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 280.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 47 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 70%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Tenue au feu approx. 0.44 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 15x Ø extérieur
pose fixe 8x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE moussé
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • no. 1 : blanc-orange / orange
      • no. 2 : blanc-vert / vert
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Paires torsadées avec des longueurs pas optimales
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
      • Couleur de la gaine: bleu
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme, faible dégagement de fumée

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

      • HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX est conçu pour une utilisation flexible sur des parties de machines en mouvement. Grâce à sa gaine FRNC, il est également sans halogène et non propagateur de la flamme.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible