![HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX Câble Ethernet industriel, Cat. 5, jusqu'à 100 MHz, Gaine extérieure PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805702_PF_1520x1160.jpg)
![HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX Câble Ethernet industriel, Cat. 5, jusqu'à 100 MHz, Gaine extérieure PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805702_PF_1520x1160.jpg)
HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX bleu 2 x 2 x AWG 26 /7
Numéro d'article 805702
- utilisable jusqu'à 100 Mbit
- construction robuste
- Approbation 1000V UL
Détails de l'article HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX bleu 2 x 2 x AWG 26 /7
- Numéro d'article
- 805702
- Désignation de l'article
- HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX bleu 2 x 2 x AWG 26 /7
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,14
- Ø-conducteur environ mm
- 0,5
- Ø-conducteur ca. mm
- 0,95
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5,7
- indice cuivre/km
- 19,0
- Poids kg/km (approx.)
- 45,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314179
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX bleu 2 x 2 x AWG 26 /7
Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576 | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +70°C pose fixe -40°C à +80°C UL (AWM) à +80°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 140.0 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 280.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 5.0 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 50 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 67% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.65 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 15x Ø extérieur pose fixe 8x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX bleu 2 x 2 x AWG 26 /7
Construction
-
- Âme en cuivre nu, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PE moussé
-
- Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
- no. 1 : blanc-orange / orange
- no. 2 : blanc-vert / vert
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Paires torsadées avec des longueurs pas optimales
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: PUR
-
- Couleur de la gaine: bleu
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, huiles lubrifiantes, graisses
-
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- en partie compatible avec chaînes porte-câbles
-
- sans halogène
-
- non-propagateur de la flamme
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
-
- UL_Voltage_Rating: 1000 V
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Utilisation
-
- HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP PUR FLEX est conçu pour une utilisation flexible sur des pièces de machines en mouvement et peut être utilisé dans des chaînes porte-câbles à faible sollicitation. Grâce à sa gaine en PUR, elle est également sans halogène et offre une excellente résistance aux huiles et lubrifiants traditionnels.