HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN noir 4 x 1,5 mm²

HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN noir 4 x 1,5 mm² Numéro d'article 11009063
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Marquage de longueur en mètres
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Certificat UKCA
  • Certificat UL
  • propriétés électriques basées sur la spécification AS-Interface
  • compatible avec chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
11009063
Désignation de l'article
HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN noir 4 x 1,5 mm²
AWG (approx.)
16
Ø-conducteur environ mm
1,6
Ø-conducteur ca. mm
2,35
Ø extérieur mm (approx.)
7,7
indice cuivre/km
58,0
Poids kg/km (approx.)
100,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892542756
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Bus selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, suivant la AS-Interface Specification
Plage de température en mouvement -20°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension maximum de service 300 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 13.3 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 26.6 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Tenue au feu approx. 1.45 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PP
      • Repérage des conducteurs: conducteurs blancs numérotés noir
      • 4 conducteurs torsadés en étoile, longueurs de pas optimisées
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Utilisation

      • Câble rond A-BUS pour une pose simple et rapide dans les chaînes porte-câbles sans séparateurs, comme c'est obligatoirement le cas pour les câbles profilés. Le câble rond répond aux exigences électriques du câble profilé.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible