PE Wellschlauch PE-F 20,8 (50) noir

PE Wellschlauch PE-F 20,8 (50) noir Numéro d'article 90451
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
90451
Désignation de l'article
PE Wellschlauch PE-F 20,8 (50) noir
Ø extérieur mm (approx.)
20,8
Couleur
noir
Ø-intérieur mm
16,3
Diamètre nominal mm
17,0
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892378980
Numéro de tarif douanier
39173300

Caractéristiques techniques

PE Wellschlauch
Plage de température -40°C à +70°C
temporairement à +90°C
Capacité de charge/100mm approx. 125 N (NW: 17)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: polyéthylène modifié (PE)
      • Inflammabilité selon UL 94 (HB)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: Bases

Remarques

      • Pour profil fin ou large. Raccords appropriés : HELUquick.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Gaine de protection de câble pour contraintes mécaniques légères.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible