Tube ondulé PA PA6-F 23 (50) noir

Tube ondulé PA PA6-F 23 (50) noir Numéro d'article 90460
  • Certificat UL
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
90460
Désignation de l'article
Tube ondulé PA PA6-F 23 (50) noir
Ø extérieur mm (approx.)
28,3
Couleur
noir
Ø-intérieur mm
23,2
Diamètre nominal mm
23,0
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892379581
Numéro de tarif douanier
39173300

Caractéristiques techniques

Tube ondulé PA
Plage de température -40°C à +120°C
temporairement à +150°C
Capacité de charge/100mm approx. 350 N (NW: 16 / 17)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: polyamide modifié (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (HB)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Fine or coarse profile. UL recognized / UR from trade size 16.0
      • Suitable connection glands: HELUquick, HSSV.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Gaine de protection de câbles pour contraintes mécaniques moyennes à élevées

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible