HELUCOM® AT-VYY noir 2 G62,5/125
Numéro d'article 800126
Détails de l'article HELUCOM® AT-VYY noir 2 G62,5/125
- Numéro d'article
- 800126
- Désignation de l'article
- HELUCOM® AT-VYY noir 2 G62,5/125
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- Multimode G62,5/125
- Catégorie de fibre
- OM1
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 1
- Poids kg/km (approx.)
- 76,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313424
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® AT-VYY noir 2 G62,5/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® AT-VYY noir 2 G62,5/125
Construction
-
- Core type: Tight buffer
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: PVC
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Tests
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
- This HELUCOM® fibre-optic cable is suited for fixed installations in pits and channels, but also for flexible applications as jumper cable. Because of the robust construction with Single- and Overall-jacket you also can use it in industrial areas. With the core-construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems.