HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y noir 2K200/230 Numéro d'article 801196

Détails de l'article

Numéro d'article
801196
Désignation de l'article
HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y noir 2K200/230
Nombre de fibres
2
Type de fibre
HCS 200/230
Catégorie de fibre
HCS
Nombre de brins par âme
1
Ø extérieur mm (approx.)
10,9
Poids kg/km (approx.)
90,0
Mètre par unité de conditionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892313523
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -25°C
Operating, max.: +70°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Composite buffered
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Type of armouring: Glass yarns
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Propriétés

      • UV-resistant
      • Oil-resistant

Tests

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Utilisation

      • This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed installation outdoors. Possible applications are normal and heavy-duty mechanical requirements for example in industrial environments. This is the reason we also equiped the cable with a non-metallic rodent-protection.With the tight buffer construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible