Cosse tubulaire HELU-S-RK-S-CU-UL 95-8 Numéro d'article 90919
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
90919
Désignation de l'article
Tubular cable lug HELU-S-RK-S-CU-UL 95-8
Cross-sec. mm² (approx.)
95
Perçage (M)
8
ø Perçage (a) in mm
8,5
ø logement de l'âme (d) en mm
13,5
Largeur flasque (b) en mm
19,0
Longueur (l) en mm
48,0
Poids kg/1000 pc.
54,6
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892419010
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosse tubulaire
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Propriétés

      • bride étroite

Tests

      • Certifications et approbations:
      • Numéro de dossier UL E504132

Remarques

      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
      • Légende:
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • pour les appareils de commutation avec une plage de connexion réduite

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible