Tubular cable lug HELU-S-RK-N 2.5-6

Tubular cable lug HELU-S-RK-N 2.5-6 Numéro d'article 97809

Détails de l'article

Numéro d'article
97809
Item description
Tubular cable lug HELU-S-RK-N 2.5-6
cross-section from / to mm²
1.5 - 2.5
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892419225

Caractéristiques techniques

Tubular cable lug
Flange shape Ring shape
Connecting angle 180° (horizontal)
Temperature range up to +500°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Nickel
      • uninsulated
      • without Inspection hole

Propriétés

      • for high temperature applications

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • a - Diameter of stud hole
      • b - Width of flange
      • d - Inner diameter of wire receptable
      • l - Length to centre of hole

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible