Cosse tubulaire HELU-S-RK-F-CU 150-10
Numéro d'article 907451
Détails de l'article Cosse tubulaire HELU-S-RK-F-CU 150-10
- Numéro d'article
- 907451
- Désignation de l'article
- Tubular cable lug HELU-S-RK-F-CU 150-10
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 150
- Perçage (M)
- 10
- ø Perçage (a) in mm
- 10,5
- ø logement de l'âme (d) en mm
- 19,0
- Largeur flasque (b) en mm
- 35,0
- Longueur (l) en mm
- 59,0
- Poids kg/1000 pc.
- 104,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892424397
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosse tubulaire HELU-S-RK-F-CU 150-10
Cosse tubulaire | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 180° (droit) |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Cosse tubulaire HELU-S-RK-F-CU 150-10
Construction
-
- Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Propriétés
-
- pour conducteurs à brins fins
-
- tige élargie; permet une introduction facile et sûre du conducteur
Remarques
-
- Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
-
- Légende:
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage