Cosse tubulaire HELU-S-RK-CU-UL 70-6
Numéro d'article 907356
- Cosse tubulaire
Détails de l'article Cosse tubulaire HELU-S-RK-CU-UL 70-6
- Numéro d'article
- 907356
- Désignation de l'article
- Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 70-6
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 70
- Perçage (M)
- 6
- ø Perçage (a) in mm
- 6,4
- ø logement de l'âme (d) en mm
- 12,0
- Largeur flasque (b) en mm
- 24,0
- Longueur (l) en mm
- 40,5
- Poids kg/1000 pc.
- 41,1
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892423451
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosse tubulaire HELU-S-RK-CU-UL 70-6
Cosse tubulaire | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 180° (droit) |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Cosse tubulaire HELU-S-RK-CU-UL 70-6
Construction
-
- Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Tests
-
- Certifications et approbations:
- Numéro de dossier UL E504132
Remarques
-
- Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
-
- Légende:
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage