Cosse tubulaire HELU-S-RK-CU-UL 50-10 Numéro d'article 907351
  • Certificat UL
  • Cosse tubulaire

Détails de l'article

Numéro d'article
907351
Désignation de l'article
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 50-10
Cross-sec. mm² (approx.)
50
Perçage (M)
10
ø Perçage (a) in mm
10,5
ø logement de l'âme (d) en mm
10,0
Largeur flasque (b) en mm
20,0
Longueur (l) en mm
40,5
Poids kg/1000 pc.
31,3
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892423406
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosse tubulaire
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Tests

      • Certifications et approbations:
      • Numéro de dossier UL E504132

Remarques

      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
      • Légende:
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible