Cosse à tube coudé HELU-S-RK-90-CU-UL 35-10 Numéro d'article 907529
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
907529
Désignation de l'article
Angled tubular cable lug HELU-S-RK-90-CU-UL 35-10
Cross-sec. mm² (approx.)
35
Perçage (M)
10
ø Perçage (a) in mm
10,5
ø logement de l'âme (d) en mm
8,5
Largeur flasque (b) en mm
20,0
Poids kg/1000 pc.
23,6
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892422539
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosse à tube coudé
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 90°
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Tests

      • Certifications et approbations:
      • Numéro de dossier UL E504132

Remarques

      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible