Cosse à tube coudé HELU-S-RK-45-CU-UL 50-8 Numéro d'article 907479
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
907479
Désignation de l'article
Angled tubular cable lug HELU-S-RK-45-CU-UL 50-8
Cross-sec. mm² (approx.)
50
Perçage (M)
8
ø Perçage (a) in mm
8,4
ø logement de l'âme (d) en mm
10,0
Largeur flasque (b) en mm
20,0
Poids kg/1000 pc.
33,4
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892421983
Numéro de tarif douanier
74198090

Caractéristiques techniques

Cosse à tube coudé
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 45°
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Tests

      • Certifications et approbations:
      • Numéro de dossier UL E504132

Remarques

      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible