![HELU-S-PK-AL-FG-VZN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M909853_TZ_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PK-AL-FG-VZN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M909853_TZ_1520x1160.jpg)
Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-12
Numéro d'article 909866
Détails de l'article Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-12
- Numéro d'article
- 909866
- Désignation de l'article
- Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-12
- Type
- HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-12
- ø Perçage (a) in mm
- 13,0
- ø logement de l'âme (d) en mm
- 11,2
- Largeur flasque (b) en mm
- 25,0
- Longueur (l) en mm
- 75,0
- Poids kg/1000 pc.
- 35,6
- Section nominale de / à mm²
- 70,00 - 95,00
- Type de code
- 18
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892508998
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-12
Cosse à sertir | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 180° (droit) |
Détails du produit Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-FG-VZN 70-12
Construction
-
- Matériau: Aluminium 99,5
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Le code indique l'insert hexagonal à sertir nécessaire.
- Douille remplie de graisse de contact et fermée par un bouchon en plastique.
-
- Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Cosses à sertir non isolées, droites, extrudées, en aluminium, en version anneau.
- Exécution de qualité particulièrement élevée pour un sertissage fiable.
- Selon DIN 46329