Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-FG-VZN 185-16

Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-FG-VZN 185-16 Numéro d'article 906572

Détails de l'article

Numéro d'article
906572
Désignation de l'article
Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-FG-VZN 185-16
Type
HELU-S-PK-AL-FG-VZN 185-16
ø Perçage (a) in mm
17,0
ø logement de l'âme (d) en mm
18,3
Largeur flasque (b) en mm
30,0
Longueur (l) en mm
91,0
Poids kg/1000 pc.
104,8
Section nominale de / à mm²
185,00 - 240,00
Type de code
28
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892509124
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosse à sertir
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Aluminium 99,5
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Le code indique l'insert hexagonal à sertir nécessaire.
      • Douille remplie de graisse de contact et fermée par un bouchon en plastique.
      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Cosses à sertir non isolées, droites, extrudées, en aluminium, en version anneau.
      • Exécution de qualité particulièrement élevée pour un sertissage fiable.
      • Selon DIN 46329

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible