Outil de montage ERG 120

Outil de montage ERG 120 Numéro d'article 905849

Détails de l'article

Numéro d'article
905849
Désignation de l'article
Outil de montage ERG 120
Type
ERG 120
Longueur mm
178,0
poids approx. kg
0,278
Largeur du serre-câble min-max en mm
4,80 - 7,60
Hauteur mm
38
Largeur mm
127,0
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892429811
Numéro de tarif douanier
82055980

Caractéristiques techniques

Outil de montage

Détails du produit

Construction

      • Ergonomisches Handwerkzeug mit einstellbarer Spannungseinstellung und automatischem Abschneidemechanismus. Das um 360° drehbare Vorderteil ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs in jeder Position. Ein Pralldämpfer fängt die Rückstösse ab, die beim Abschneiden der Kabelbinderenden auftreten.
      • Manuell einstellbare Spannung
      • Automatische Abschneidemechanismus
      • Länge 200 mm
      • Höhe 25 mm
      • Breite 125 mm
      • Gewicht 240 g

Utilisation

      • Pour les colliers de serrage en plastique.outil manuel ergonomique avec réglage de la tension et mécanisme de coupe automatique.
      • Grâce à la partie avant qui pivote à 360°, l'outil peut être utilisé dans n'importe quelle position.
      • Un amortisseur absorbe les chocs en retour qui se produisent lors de la coupe des extrémités des colliers de serrage. Tension réglable manuellement.
      • Mécanisme de coupe automatique.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible