![EEK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96342_PF_1520x1160.jpg)
![EEK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96342_PF_1520x1160.jpg)
PVC-tuyau intérieur EEK 36mm
Numéro d'article 96447
Détails de l'article PVC-tuyau intérieur EEK 36mm
- Numéro d'article
- 96447
- Désignation de l'article
- PVC-tuyau intérieur EEK 36mm
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 36,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892383397
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques PVC-tuyau intérieur EEK 36mm
PVC-tuyau intérieur | |
Plage de température | -10°C à +100°C |
Détails du produit PVC-tuyau intérieur EEK 36mm
Construction
-
- Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)
Utilisation
-
- Douille intérieure EEK en PVC pour les gaines de protection en plastique de type K, S et S-PU.
Téléchargements PVC-tuyau intérieur EEK 36mm
Accessoires
Produits complémentaires