Socles de fixation TC 812

Socles de fixation TC 812 Numéro d'article 91043

Détails de l'article

Numéro d'article
91043
Désignation de l'article
Socles de fixation TC 812
Type
TC 812
Couleur
transparent
Longueur mm
19,3
Largeur maximale du serre-câble en mm
4,8
Hauteur mm
5
Perçage mm
5,1
Largeur mm
9,8
Type de fixation
vis et rivet
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401893
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Socles de fixation
Plage de température -40°C à +85°C
temporairement à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6

Remarques

      • Légende:
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur
      • T - Épaisseur

Utilisation

      • Petit socle pour la fixation de la bande pour vis à tête fraisée, vis à tête cylindrique ou montage par rivets.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible