![CT-T](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90150_PF_1520x1160.jpg)
![CT-T](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90150_PF_1520x1160.jpg)
Colliers de serrage avec cosse en plastique T 3-35 transparent
Numéro d'article 90152
Détails de l'article Colliers de serrage avec cosse en plastique T 3-35 transparent
- Numéro d'article
- 90152
- Désignation de l'article
- Colliers de serrage avec cosse en plastique T 3-35 transparent
- Type
- T 3-35
- Couleur
- transparent
- Longueur mm
- 140,0
- Capacité de charge N
- 200
- Ø du faisceau mm
- 36
- Largeur mm
- 3,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892401206
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Colliers de serrage avec cosse en plastique T 3-35 transparent
Colliers de serrage avec cosse en plastique | |
Plage de température | -40°C à +85°C |
Détails du produit Colliers de serrage avec cosse en plastique T 3-35 transparent
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
Remarques
-
- noir : bonne résistance aux UV
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour la directionnalité et le montage
Téléchargements Colliers de serrage avec cosse en plastique T 3-35 transparent
Accessoires
Produits complémentaires