![COV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905031_PF_1520x1160.jpg)
![COV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905031_PF_1520x1160.jpg)
COV presse-étoupe divisible avec contre-écrou PG 13,5 NW 14
Numéro d'article 93515
Détails de l'article COV presse-étoupe divisible avec contre-écrou PG 13,5 NW 14
- Numéro d'article
- 93515
- Désignation de l'article
- COV presse-étoupe divisible avec contre-écrou PG 13,5 NW 14
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 13,5
- Couleur
- noir
- Longueur du filetage
- 17,0
- Ouverture de clé mm
- 30
- Adapté au diamètre nominal
- 14,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892382420
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques COV presse-étoupe divisible avec contre-écrou PG 13,5 NW 14
Tubes ondulés, presse-étoupe | |
Plage de température | -40°C à +120°C temporairement à +140°C |
Indice de protection | IP 43 |
Détails du produit COV presse-étoupe divisible avec contre-écrou PG 13,5 NW 14
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (HB)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccord pour gaine de protection séparable HELUcond CO.
- Raccord à ouverture axiale, refermable, avec nervures de maintien moulées.
Téléchargements COV presse-étoupe divisible avec contre-écrou PG 13,5 NW 14
Accessoires
Produits complémentaires