Porte-tubes ondulés COS NW 10 noir

Porte-tubes ondulés COS NW 10 noir Numéro d'article 920375
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920375
Désignation de l'article
Porte-tubes ondulés COS NW 10 noir
Couleur
noir
Hauteur mm
21
Adapté au diamètre nominal
10,0
Largeur mm
18,5
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892382406
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Porte-tubes ondulés
Plage de température -30°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Support de gaine pour gaines de protection séparables HELUcond CO.
      • Fixation rapide avec nervure intégrée qui fixe la gaine de protection également dans le sens axial

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible