CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN violet 1 x 2 x 0,34 mm² Numéro d'article 802182
  • Certificat UL
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres

Détails de l'article

Numéro d'article
802182
Désignation de l'article
CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN violet 1 x 2 x 0,34 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
6,9
indice cuivre/km
30,0
Poids kg/km (approx.)
54,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892315107
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Construction

      • Sheath colour: violet

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible