Angle de fixation en acier BW PG 36 Numéro d'article 93718

Détails de l'article

Numéro d'article
93718
Désignation de l'article
Angle de fixation en acier BW PG 36
Type de filetage
PG
Taille
PG 36
Longueur mm
20,0
Distance de perçage mm
70
Perçage mm
4,5
Largeur mm
80,0
Ø-intérieur mm
47,5
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892378409
Numéro de tarif douanier
73269098

Caractéristiques techniques

Angle de fixation en acier

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier chromaté jaune

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • d- Diamètre intérieur
      • a - Diamètre de perçage
      • dbh - distance entre les trous (centre/centre)

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible