BL-W M50 x 1.5 / PG 42 Numéro d'article 96383

Détails de l'article

Numéro d'article
96383
Désignation de l'article
BL-W M50 x 1.5 / PG 42
Ø extérieur mm (approx.)
52
Type de filetage
métrique / PG
Taille
M50 x 1,5 / PG 42
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892374272
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Plaque d'obturation en mousse
Plage de température -20°C à +70°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Mousse de protection

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • D - Diamètre extérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Comme fermeture anti-poussière pour les presse-étoupes HSK.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible