Cosses-câble B-PF B 2,5P Numéro d'article 91557

Détails de l'article

Numéro d'article
91557
Désignation de l'article
Cosses-câble B-PF B 2,5P
Type
B 2.5P
ø Perçage (a) in mm
10,0
Largeur flasque (b) en mm
1,9
Longueur (l) en mm
17,0
Poids kg/1000 pc.
0,7
Section nominale de / à mm²
1,50 - 2,50
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892416965
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble
forme de bride Forme ergot
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Calcul du cuivre selon les conditions générales.
      • Selon la norme DIN 46230.
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Utilisation

      • Cosses de câble à sertir non isolées en version mâle.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible