Cosses-câble B-PF B 35P
Numéro d'article 91379
Détails de l'article Cosses-câble B-PF B 35P
- Numéro d'article
- 91379
- Désignation de l'article
- Cosses-câble B-PF B 35P
- Type
- B 35P
- ø Perçage (a) in mm
- 20,0
- Largeur flasque (b) en mm
- 8,0
- Longueur (l) en mm
- 40,5
- Poids kg/1000 pc.
- 11,7
- Section nominale de / à mm²
- 35,00
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892416927
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosses-câble B-PF B 35P
Cosses-câble | |
forme de bride | Forme ergot |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Cosses-câble B-PF B 35P
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Calcul du cuivre selon les conditions générales.
- Selon la norme DIN 46230.
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- L - Longueur
Utilisation
-
- Cosses de câble à sertir non isolées en version mâle.