Cosses-câble B-ET B 50-10 Numéro d'article 91539

Détails de l'article

Numéro d'article
91539
Désignation de l'article
Cosses-câble B-ET B 50-10
Type
B 50-10
ø Perçage (a) in mm
10,5
ø logement de l'âme (d) en mm
11,0
Largeur flasque (b) en mm
18,0
Longueur (l) en mm
34,0
Poids kg/1000 pc.
16,7
Section nominale de / à mm²
50,00
Épaisseur
1.8
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892416729
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble selon DIN 46234
forme de bride Forme de bague
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Calcul du cuivre conformément aux conditions générales.
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Cosses de câble à sertir non isolées en version anneau.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible