![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)
Adapter round M40 x 1.50 / PG 21
Numéro d'article 904354
Détails de l'article Adapter round M40 x 1.50 / PG 21
- Numéro d'article
- 904354
- Désignation de l'article
- Adapter round M40 x 1.50 / PG 21
- Ø extérieur mm (approx.)
- 43
- Type de filetage
- PG / métrique
- Taille intérieur
- PG 21
- Taille extérieur
- M40 x 1.50
- Longueur du filetage
- 8,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892376764
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques Adapter round M40 x 1.50 / PG 21
Adaptateur rond en laiton nickelé | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit Adapter round M40 x 1.50 / PG 21
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Adapter round M40 x 1.50 / PG 21
Accessoires
Produits complémentaires
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)
![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)