Adapter round M40 x 1.50 / PG 16 Numéro d'article 904353

Détails de l'article

Numéro d'article
904353
Désignation de l'article
Adapter round M40 x 1.50 / PG 16
Ø extérieur mm (approx.)
43
Type de filetage
PG / métrique
Taille intérieur
PG 16
Taille extérieur
M40 x 1.50
Longueur du filetage
8,0
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892376757
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Adaptateur rond en laiton nickelé
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible