Adapter hexagonal PG 29 / M32 Numéro d'article 904330

Détails de l'article

Numéro d'article
904330
Désignation de l'article
Adapter hexagonal PG 29 / M32
Type de filetage
métrique / PG
Taille intérieur
M32
Taille extérieur
PG 29
Longueur du filetage
8,0
Ouverture de clé mm
40
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892376535
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Adaptateurs hexagonaux en laiton nickelé
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible