Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 21 (CD 12.0 - 20.0 mm)
Numéro d'article 90574
Détails de l'article Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 21 (CD 12.0 - 20.0 mm)
- Numéro d'article
- 90574
- Désignation de l'article
- Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 21 (CD 12.0 - 20.0 mm)
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 21
- Ø du câble de... à mm
- 12,0 - 20,0
- Longueur du filetage
- 7,0
- Ouverture de clé mm
- 30
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892369599
- Numéro de tarif douanier
- 85389099
Caractéristiques techniques Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 21 (CD 12.0 - 20.0 mm)
Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal | |
Plage de température | -20°C à +60°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 21 (CD 12.0 - 20.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: Encoche pour anneau d'étanchéité, Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Bague de pression: Acier, galvanisé
-
- avec bague d'étanchéité à incision
Propriétés
-
- Décharge de traction optimale
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 21 (CD 12.0 - 20.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires