![ZES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90275_TZ_1520x1160.jpg)
![ZES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90275_TZ_1520x1160.jpg)
Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 16 (CD 10.5 - 16.0 mm)
Numéro d'article 90573
Détails de l'article Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 16 (CD 10.5 - 16.0 mm)
- Numéro d'article
- 90573
- Désignation de l'article
- Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 16 (CD 10.5 - 16.0 mm)
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 16
- Ø du câble de... à mm
- 10,5 - 16,0
- Longueur du filetage
- 6,5
- Ouverture de clé mm
- 24
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892369582
- Numéro de tarif douanier
- 85389099
Caractéristiques techniques Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 16 (CD 10.5 - 16.0 mm)
Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal | |
Plage de température | -20°C à +60°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 16 (CD 10.5 - 16.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: Encoche pour anneau d'étanchéité, Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Bague de pression: Acier, galvanisé
-
- avec bague d'étanchéité à incision
Propriétés
-
- Décharge de traction optimale
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 16 (CD 10.5 - 16.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)