UNI-DICHT-ASI-MS PG 13,5 (insert: gris, à gauche) Numéro d'article 904123
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
904123
Désignation de l'article
UNI-DICHT-ASI-MS PG 13,5 (insert: gris, à gauche)
Type de filetage
PG
Taille
PG 13,5
Couleur inserts d'étanchéité
gris, à gauche
Ø du câble de... à mm
-
Longueur du filetage
6,5
Ouverture de clé mm
22
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892357145
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé
Plage de température -40°C à +135°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: vulcanisats thermoplastiques (TPV)
      • avec inserts en TPV pour câbles de bus ASI

Propriétés

      • Décharge de traction optimale grâce au caoutchouc d'étanchéité
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilisation optimale

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible