Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV M20 x 1.5 DC Distance de clé 22
Numéro d'article 90091
Détails de l'article Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV M20 x 1.5 DC Distance de clé 22
- Numéro d'article
- 90091
- Désignation de l'article
- Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV M20 x 1.5 DC Distance de clé 22
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M20 x 1,5
- Ø du câble de... à mm
- 7,5 - 12,5
- Longueur du filetage
- 6,0
- Ouverture de clé mm
- 22
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892369476
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV M20 x 1.5 DC Distance de clé 22
Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal selon DIN 46320 | |
Plage de température | -30°C à +80°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV M20 x 1.5 DC Distance de clé 22
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: Encoche pour anneau d'étanchéité, Caoutchouc naturel (NR)
-
- Bague de pression: Acier, galvanisé
-
- avec bague d'étanchéité à incision
Propriétés
-
- pas de pénétration d'eau et de corps étrangers dans le boîtier
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Indice de protection avec un joint d'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP 65.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV M20 x 1.5 DC Distance de clé 22
Accessoires
Produits complémentaires