![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)
![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)
KVA-MS PG 29 (CD 14.0-18.0 mm) DC Distance de clé 40 LF longueur de filetage 8
Numéro d'article 90374
Détails de l'article KVA-MS PG 29 (CD 14.0-18.0 mm) DC Distance de clé 40 LF longueur de filetage 8
- Numéro d'article
- 90374
- Désignation de l'article
- KVA-MS PG 29 (CD 14.0-18.0 mm) DC Distance de clé 40 LF longueur de filetage 8
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 29
- Couleur inserts d'étanchéité
- bleu
- Ø du câble de... à mm
- 14,0 - 18,0
- Longueur du filetage
- 8,0
- Ouverture de clé mm
- 40
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892354793
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques KVA-MS PG 29 (CD 14.0-18.0 mm) DC Distance de clé 40 LF longueur de filetage 8
Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé | |
Plage de température | -20°C à +105°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit KVA-MS PG 29 (CD 14.0-18.0 mm) DC Distance de clé 40 LF longueur de filetage 8
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: PVC souple
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- avec inserts à code couleur en PVC souple
Propriétés
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 60423 (filetage métrique)
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements KVA-MS PG 29 (CD 14.0-18.0 mm) DC Distance de clé 40 LF longueur de filetage 8
Accessoires
Produits complémentaires
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)