![JZ-602-RC-C-PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M12680_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-602-RC-C-PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M12680_PF_1520x1160.jpg)
JZ-602-RC-C-PUR gris 18 G 0,75 mm²
Numéro d'article 12696
- Câble pour chaînes porte-câbles PUR
- type préférentiel CEM
- résistant aux huiles
- résistant aux intempéries et aux UV
- résistant à l'abrasion, à l'entaille et à l'usure
Détails de l'article JZ-602-RC-C-PUR gris 18 G 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 12696
- Désignation de l'article
- JZ-602-RC-C-PUR gris 18 G 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 18
- Ø extérieur mm (approx.)
- 17,6
- indice cuivre/km
- 241,0
- Poids kg/km (approx.)
- 473,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892138522
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JZ-602-RC-C-PUR gris 18 G 0,75 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit JZ-602-RC-C-PUR gris 18 G 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolation conducteur: PVC spécial selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2), UL-Std. 1581
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure
-
- Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé sur chaque couche torsadée
-
- Gaine intermédiaire: PVC
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon UL VW-1, CSA FT1
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
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
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Pour la pose dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement ; convient pour les contraintes fréquentes de levage et de flexion dans la construction de machines et d'outils, dans la robotique et sur les pièces de machines en mouvement permanent. La haute densité de blindage garantit une transmission sans perturbations des signaux et des impulsions. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.