![HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001265_PF_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001265_PF_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL noir 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²)
Numéro d'article 17001267
Détails de l'article HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL noir 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²)
- Numéro d'article
- 17001267
- Désignation de l'article
- HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL noir 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²)
- Ø extérieur mm (approx.)
- 11,8
- Indice cuivre kg/km
- 84,0
- Poids kg/km (approx.)
- 175,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892537066
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL noir 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²)
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL noir 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²)
Construction
-
- Couleur de la gaine: noir