HELUCOM® ADSS noir 9 12 E9/125
Numéro d'article 82390
Détails de l'article HELUCOM® ADSS noir 9 12 E9/125
- Numéro d'article
- 82390
- Désignation de l'article
- HELUCOM® ADSS noir 9 12 E9/125
- Nombre de fibres
- 12
- Type de fibre
- Single-Mode E9/125
- Catégorie de fibre
- ITU-T G.652d
- Nombre de brins par âme
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 14,5
- Poids kg/km (approx.)
- 135,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 4000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892312786
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® ADSS noir 9 12 E9/125
Temperature range | Laying, min.: -10°C Laying, max.: +60°C Operating, min.: -25°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® ADSS noir 9 12 E9/125
Construction
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Inner sheath material: PE
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- Sag at 25°C ADSS 9L: 2.0 m
-
- Sag at 25°C ADSS 16L: 4.5 m
-
- Cable, laterally water-tight
-
- UV-resistant
Tests
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
- These HELUCOM® outdoor cables designed as aerial cables for freely suspended installations on posts and masts. The construction is waterproof in longitudinal direction thanks to the use of jelly-filled bundle cores and swelling tape. The outer jacket is UV-resistant and at the same time provides protection against environmental influences, such as snow, ice, sun insolation and wind. Corresponding accessories like suspension and tension fittings are in chapter 5.