H07RN-F noir 2 x 4 mm² Numéro d'article 37022
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • Câble de raccordement en caoutchouc lourd
  • résistant aux huiles
  • résistant aux intempéries
  • pour de contrainte mécanique moyenne

Détails de l'article

Numéro d'article
37022
Désignation de l'article
H07RN-F noir 2 x 4 mm²
AWG (approx.)
12
Ø extérieur mm (approx.)
11,8 - 15,1
indice cuivre/km
77,0
Poids kg/km (approx.)
280,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
50, 100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892164118
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câbles de raccordement en caoutchouc, H07RN-F selon DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 07RN-F suivant la DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Plage de température en mouvement -25°C à +60°C
pose fixe -30°C à +60°C
Température de service admissible à l'âme +60°C
Tension nominale AC U0/U 450/750 V
Tension de service max. admissible Courant alternatif (AC) cond./terre 476 V
Courant triphasé (AC) cond./cond. 825 V
Courant continu (DC) cond./terre 619 V
Courant continu (DC) cond./cond. 1238 V
Tension d'essai cond./cond. 2500 V
Contrainte permanente de traction en pose et en cours d'utilisation, 15 N/mm²
Rayon de courbure minimum pose fixe 4x Ø extérieur
en mouvement, avec poulie de renvoi 7,5x Ø extérieur
en mouvement, lors de l'enroulement sur touret 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI4)
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 1 cond.: noir
      • 2 - 5 cond.: coloré
      • 7 - 37 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (type de mélange EM2)
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • résistant: huiles, intempéries
      • pour usage en extérieur

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certifications et approbations:
      • H07RN-F: HAR
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Câble à gaine en caoutchouc lourd pour une utilisation avec des sollicitations mécaniques moyennes dans des endroits secs, humides et mouillés, dans des sites d'exploitation agricole ainsi qu'à l'extérieur. Il est utilisée pour les appareils dans les entreprises commerciales, par exemple les plaques chauffantes, les lampes portatives, les outils électriques comme les perceuses ou les scies circulaires. Le câble est adapté à une pose fixe sur crépi ainsi que dans des constructions provisoires. Il peut être utilisé en pose fixe protégée dans des tuyaux ou dans des appareils avec une tension nominale allant jusqu'à 1000 V en courant alternatif ou une tension continue allant jusqu'à 750 V par rapport à la terre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible