![DATAFLAMM®-C-PAAR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52435_PF_1520x1160.jpg)
![DATAFLAMM®-C-PAAR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52435_PF_1520x1160.jpg)
DATAFLAMM®-C-PAAR gris 15 x 2 x 0,75 mm²
Numéro d'article 52483
- sans halogène
- code couleur DIN 47100
- avec drain de masse
- type préférentiel CEM
- valeurs de capacité avantageuses grâce aux conducteurs isolés PE
Détails de l'article DATAFLAMM®-C-PAAR gris 15 x 2 x 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 52483
- Désignation de l'article
- DATAFLAMM®-C-PAAR gris 15 x 2 x 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 20,6
- indice cuivre/km
- 327,6
- Poids kg/km (approx.)
- 500,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892100062
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques DATAFLAMM®-C-PAAR gris 15 x 2 x 0,75 mm²
Câble de données | |
Plage de température | en mouvement +5°C à +70°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension maximum de service | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,75 mm²: 500 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 0,14 mm²: 800 V 0,25 - 0,75 mm²: 1200 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 70 pF/m |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit DATAFLAMM®-C-PAAR gris 15 x 2 x 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, 0,5 - 0,75 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Isolation conducteur: PE selon DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (type de mélange LD/MD)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Fil de bourrage, cuivre étamé
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Ruban séparateur
-
- Gaine extérieure: composé thermoplastique selon DIN VDE 0207-24 (type de mélange HM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- Les conducteurs isolés PE garantissent des valeurs de capacité nettement plus avantageuses que les conducteurs isolés PVC.
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 (gaine extérieure)
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
- Utilisés pour les systèmes de télécommunications et les systèmes de traitement de l'information dans les bâtiments publics, les laboratoires et les grands magasins où l'émission de composés halogénés doit être évitée en cas d'incendie. Les câbles sont également utilisés comme câbles de raccordement et de liaison pour les signaux, la mesure et le contrôle dans les systèmes d'appel, d'interphone, les installations horaires, les dispositifs de pesée et les équipements de bureau. L'installation peut être effectuée en surface, dans des endroits secs, humides et humides. La gaine thermoplastique sans halogène ne génère ni gaz corrosifs ni toxiques en cas d'incendie. Grâce au blindage, les câbles sont immunisés contre les perturbations extérieures et les signaux haute fréquence. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.