H01N2-D
- Lichtbogenschweißleitung
- 100 V
- feinstdrähtige Litze mit normaler Flexibilität
Technische Daten H01N2-D
Lichtbogenschweißleitung nach DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +85°C nicht bewegt -35°C bis +85°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +85°C |
Nennspannung | AC U0/U 100/100 V |
Prüfspannung | 1000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 12x Außen-Ø |
Details H01N2-D
Aufbau
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig
- Litzenaufbau: siehe Datenblatt
- Trennschicht über dem Leiter
- Umhüllung: vernetztes Elastomer (Gummimischung EM5) nach DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
- Farbe: schwarz
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, Ozon, Sauerstoff, Benzin, Schweisslicht, Schutzgas
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Die Leitung ist bestimmt für Verbindungen zwischen der Schweißenergiequelle und dem Elektrodenhalter und dem Werkstück. Geeignet für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen; zeitlich begrenzter Einsatz im Freien. Zur Verwendung im Automobil- und Schiffsbau, in Transport-, Förder- und Fließbandanlagen, Werkzeugmaschinen und Schweißautomaten.
Alle Artikel H01N2-D
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) |
---|