Anaconda Sealtite® ZHLS
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
Ab 1.670,10 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden

Technische Daten

Schutzart IP 67
Temperaturbereich -25°C bis +80°C
kurzzeitig bis +100°C

Details

Aufbau

  • Außenmantelmaterial: Polyolefin

Eigenschaften

  • UV-beständig
  • halogenfrei

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt

Verwendung

  • Halogenfrei, niedrige Rauchentwicklung. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Alle Artikel Anaconda Sealtite® ZHLS

Artikelbezeichnung
Art.-Nr
Nennweite Zoll Innen-Ø ca. mm Außen-Ø ca. mm VPE/m

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus