Anaconda Sealtite® NMFG-Clean
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten Anaconda Sealtite® NMFG-Clean
Schutzart | IP 67 - in Verbindung mit den genannten Anschlussverschraubungen |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C kurzzeitig bis +80°C |
Details Anaconda Sealtite® NMFG-Clean
Aufbau
- Spezial PVC gemäß FDA CFR 21 und NSF 51 (USA-Norm)
Eigenschaften
- Flüssigkeitsdicht
- Die glatte Oberfläche verhindert das Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen
- Leichte und schnelle Reinigung durch glatte Oberfläche
- Resistent gegen chemische Reinigungsmittel
- Hochflexibel
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-FG-Clean (bis M50), aber auch LT-gerade, LT-gewinkelt, LT-E-UI-gerade, LT-E-UI-gewinkelt
Verwendung
- Dicker, weicher, glatter, thermoplastischer PVC-Schlauch mit integrierter Hart-PVC-Spirale
- Lebensmittelindustrie - Milch und Fleischerzeugnisse
- Lebensmittelverpackungsmaschinen
- Getränkeindustrie
- Pharmaindustrie
- Biotechnologie
- Chemische Industrie
Artikel Anaconda Sealtite® NMFG-Clean
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Nennweite Zoll | Innen-Ø ca. mm | Außen-Ø ca. mm | Biegeradius statisch |
---|
Downloads Anaconda Sealtite® NMFG-Clean
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte