TYH Kabelbinder mit Stahlzunge hitzestabilisiert

TYH Kabelbinder mit Stahlzunge hitzestabilisiert

  • halogenfrei (LS0H)
Ab 6,11 € / 100 Stück Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

pdp.buy.articles

Technische Daten

Temperaturbereich -60°C bis +105°C

Details

Aufbau

  • H = Polyamid 6.6 (hitzestabilisiert)

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • silikonfrei

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

  • Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Alle Artikel TYH Kabelbinder mit Stahlzunge hitzestabilisiert

Typ
Art.-Nr.
Farbe Länge mm Breite mm Bündel-Ø ca. mm
Kabelbinder TYH23M 97280 transparent 92 2,4 16 zum Artikel
Kabelbinder TYH232M 96481 transparent 203 2,4 50 zum Artikel
Kabelbinder TYH 24M 96577 transparent 140 3,6 29 zum Artikel
Kabelbinder TYH242M 98520 transparent 208 3,6 50 zum Artikel
Kabelbinder TYH26M 97249 transparent 284 3,6 76 zum Artikel
Kabelbinder TYH25M 97213 transparent 186 4,8 45 zum Artikel
Kabelbinder TYH253M 98521 transparent 290 4,8 78 zum Artikel
Kabelbinder TYH28M 96291 transparent 360 4,8 102 zum Artikel
Kabelbinder TYH272M 98522 transparent 222 7,6 50 zum Artikel
Kabelbinder TYH27M 97154 transparent 340 7 90 zum Artikel
Kabelbinder TYH29M 97250 transparent 771 6,9 229 zum Artikel

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus