TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 1,5 mm²
Art.-Nr. 22970- hoch abrieb-, kerb- und verschleißfest
- geschirmt
- ölbeständig
- zur Verwendung im Freien
- mit TPE-Innenmantel
- Motorversorgungsleitung für den Einsatz in Energieführungsketten
Artikeldetails TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 22970
- Artikelbezeichnung
- TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 1,5 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 10,7
- AWG (ca.)
- 16
- Cu-Zahl kg/km
- 99,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 220,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100,500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892146886
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 1,5 mm²
PUR-Motoranschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 1,5 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
- Aderisolation: PP
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- G = mit Schutzleiter GN-GE
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen verseilt
- Vliesbewicklung
- Innenmantel: TPE
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- schleppkettenfähig
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
- Als optimale Versorgungsleitung zur Motor-Versorgung speziell von DNC-Motoren, Servomotoren. Die Leitungen sind speziell konzipiert für den Einsatz in Energieführungsketten, Handhabungsautomaten, Robotern, Werkzeugmaschinen, Be- und Verarbeitungsmaschinen. Optimale Isolationsmaterialien gewährleisten Beständigkeit gegen Öle (auch Mineralöle), Fette, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten sowie zahlreiche Laugen und Lösungsmittel. Günstige Außendurchmesser, reduzierte Gewichte, verbessertes Torsionsverhalten gewährleisten den Einsatz im Mehrschichtbetrieb, mit extrem hoher Biege-Wechsel-Beanspruchung. Geeignet für die Verlegung im Freien. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.