TC Befestigungssockel mit Sattel
Ab 30,29 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

  • Polyamid 6.6

Verwendung

  • Befestigungssockel zum anschrauben oder annieten. Kabelbinder kann von 4 Seiten eingeführt werden.

Artikel TC Befestigungssockel mit Sattel

Typ
Art.-Nr.
Farbe Ausführung A mm B mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible