SiHF
- Silikonleitung
- erhöhte Temperaturbeständigkeit
- verzinnte Litze
Technische Daten SiHF
Silikon-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +180°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Durchschlagspannung | 4000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details SiHF
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Silikon nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI2)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 adrig: farbig
- 6 - 25 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: Silikon nach DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Mischungstyp EM9)
- Mantelfarbe: rotbraun
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
- halogenfrei
- hoher Flammpunkt
- hinterläßt nach Beflammung isolierendes SiO2
- kaum Änderungen der Durchschlagfestigkeit und des Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
- bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon
Verwendung
- Silikon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit können Silikon-Leitungen sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden. Besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art. Wegen der elastischen Eigenschaften der Aderisolation werden sie als bewegliche Anschlussleitungen eingesetzt.
Alle Artikel SiHF
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SiHF rotbraun 2 x 0,5 mm² 22989 | 5,6 | 20 | 9,6 | 42,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22989
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
42,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160653
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 G 0,5 mm² 22990 | 5,9 | 20 | 14,5 | 44,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22990
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
14,5
Gewicht kg/km (ca.)
44,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160660
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 x 0,5 mm² 22940 | 5,9 | 20 | 14,5 | 44,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22940
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
14,5
Gewicht kg/km (ca.)
44,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160554
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 G 0,5 mm² 22991 | 6,5 | 20 | 19,3 | 58,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22991
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
19,3
Gewicht kg/km (ca.)
58,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160677
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 x 0,5 mm² 22941 | 6,5 | 20 | 19,3 | 58,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22941
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
19,3
Gewicht kg/km (ca.)
58,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160561
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 G 0,5 mm² 22992 | 7,3 | 20 | 24,0 | 62,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22992
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
62,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160684
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 x 0,5 mm² 22942 | 7,3 | 20 | 24,0 | 62,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22942
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
62,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160578
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 6 G 0,5 mm² 22993 | 8,3 | 20 | 28,9 | 79,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22993
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 6 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
28,9
Gewicht kg/km (ca.)
79,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160691
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 7 G 0,5 mm² 22994 | 8,3 | 20 | 33,7 | 85,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22994
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 7 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
33,7
Gewicht kg/km (ca.)
85,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160707
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 8 G 0,5 mm² 22995 | 9,0 | 20 | 38,4 | 99,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22995
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 8 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
38,4
Gewicht kg/km (ca.)
99,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160714
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 10 G 0,5 mm² 22996 | 10,1 | 20 | 48,1 | 124,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22996
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 10 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
48,1
Gewicht kg/km (ca.)
124,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160721
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 12 G 0,5 mm² 22997 | 10,7 | 20 | 57,6 | 141,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22997
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 12 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
57,6
Gewicht kg/km (ca.)
141,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160738
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 16 G 0,5 mm² 22998 | 12,1 | 20 | 76,7 | 186,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22998
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 16 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
76,7
Gewicht kg/km (ca.)
186,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160745
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 18 G 0,5 mm² 22999 | 12,7 | 20 | 86,5 | 211,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22999
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 18 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
86,5
Gewicht kg/km (ca.)
211,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160752
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 25 G 0,5 mm² 23000 | 15,3 | 20 | 120,0 | 271,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23000
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 25 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
271,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160769
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 2 x 0,75 mm² 23001 | 6,4 | 19 | 14,4 | 53,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23001
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
53,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160776
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 G 0,75 mm² 23002 | 6,8 | 19 | 21,6 | 63,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23002
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
21,6
Gewicht kg/km (ca.)
63,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160783
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 x 0,75 mm² 23104 | 6,8 | 19 | 21,6 | 63,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23104
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
21,6
Gewicht kg/km (ca.)
63,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 G 0,75 mm² 23003 | 7,6 | 19 | 29,0 | 83,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23003
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,6
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
83,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 x 0,75 mm² 23105 | 7,6 | 19 | 29,0 | 83,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23105
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,6
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
83,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 G 0,75 mm² 23004 | 8,5 | 19 | 36,0 | 101,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23004
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
36,0
Gewicht kg/km (ca.)
101,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160806
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 x 0,75 mm² 22943 | 8,5 | 19 | 36,0 | 101,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22943
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
36,0
Gewicht kg/km (ca.)
101,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160585
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 6 G 0,75 mm² 23005 | 9,2 | 19 | 43,0 | 115,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23005
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 6 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
115,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160813
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 7 G 0,75 mm² 23006 | 9,2 | 19 | 50,0 | 124,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23006
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 7 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
50,0
Gewicht kg/km (ca.)
124,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160820
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 8 G 0,75 mm² 23127 | 9,9 | 19 | 57,7 | 138,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23127
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 8 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
57,7
Gewicht kg/km (ca.)
138,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 10 G 0,75 mm² 23128 | 11,1 | 19 | 72,1 | 156,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23128
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 10 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
72,1
Gewicht kg/km (ca.)
156,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 12 G 0,75 mm² 23129 | 12,2 | 19 | 86,5 | 185,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23129
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 12 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
86,5
Gewicht kg/km (ca.)
185,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 16 G 0,75 mm² 23130 | 13,7 | 19 | 115,2 | 218,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23130
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 16 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,7
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
115,2
Gewicht kg/km (ca.)
218,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 18 G 0,75 mm² 23131 | 14,6 | 19 | 129,7 | 260,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23131
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 18 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,6
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
129,7
Gewicht kg/km (ca.)
260,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 25 G 0,75 mm² 23132 | 17,8 | 19 | 180,0 | 370,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23132
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 25 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
180,0
Gewicht kg/km (ca.)
370,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 2 x 1 mm² 23007 | 6,6 | 18 | 19,0 | 59,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23007
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
19,0
Gewicht kg/km (ca.)
59,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160837
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 G 1 mm² 23008 | 7,0 | 18 | 29,0 | 77,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23008
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
77,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160844
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 x 1 mm² 22944 | 7,0 | 18 | 29,0 | 77,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22944
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
77,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160592
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 G 1 mm² 23009 | 7,9 | 18 | 38,0 | 94,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23009
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
94,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160851
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 x 1 mm² 22945 | 7,9 | 18 | 38,0 | 94,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22945
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
94,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160608
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 G 1 mm² 23010 | 8,8 | 18 | 48,0 | 115,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23010
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,8
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
115,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160868
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 x 1 mm² 22946 | 8,8 | 18 | 48,0 | 115,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22946
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,8
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
115,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160615
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 6 G 1 mm² 23011 | 9,5 | 18 | 58,0 | 134,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23011
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 6 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
134,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160875
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 7 G 1 mm² 23012 | 9,5 | 18 | 67,0 | 144,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23012
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 7 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
67,0
Gewicht kg/km (ca.)
144,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160882
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 8 G 1 mm² 23133 | 10,3 | 18 | 76,7 | 175,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23133
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 8 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,3
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
76,7
Gewicht kg/km (ca.)
175,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 9 G 1 mm² 24000 | 11,5 | 18 | 86,0 | 196,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24000
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 9 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
196,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 10 G 1 mm² 23134 | 11,5 | 18 | 96,1 | 216,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23134
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 10 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
96,1
Gewicht kg/km (ca.)
216,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 12 G 1 mm² 23135 | 12,6 | 18 | 115,2 | 231,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23135
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 12 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
115,2
Gewicht kg/km (ca.)
231,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 16 G 1 mm² 23136 | 14,2 | 18 | 153,5 | 302,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23136
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 16 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,2
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
153,5
Gewicht kg/km (ca.)
302,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 18 G 1 mm² 23137 | 15,1 | 18 | 172,9 | 340,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23137
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 18 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
172,9
Gewicht kg/km (ca.)
340,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 25 G 1 mm² 23138 | 18,4 | 18 | 240,0 | 431,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23138
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 25 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,4
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ca.)
431,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 2 x 1,5 mm² 23013 | 7,6 | 16 | 29,0 | 81,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23013
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
81,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160899
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 G 1,5 mm² 23014 | 8,0 | 16 | 43,0 | 98,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23014
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
98,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160905
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 x 1,5 mm² 22947 | 8,0 | 16 | 43,0 | 98,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22947
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
98,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160622
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 G 1,5 mm² 23015 | 8,8 | 16 | 58,0 | 122,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23015
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
122,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160912
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 x 1,5 mm² 22948 | 8,8 | 16 | 58,0 | 122,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22948
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
122,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160639
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 G 1,5 mm² 23016 | 9,6 | 16 | 72,0 | 147,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23016
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
147,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160929
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 x 1,5 mm² 22949 | 9,6 | 16 | 72,0 | 147,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22949
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
147,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160646
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 6 G 1,5 mm² 23017 | 10,4 | 16 | 86,0 | 173,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23017
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 6 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,4
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
173,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160936
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 7 G 1,5 mm² 23018 | 10,4 | 16 | 101,0 | 187,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23018
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 7 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,4
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
101,0
Gewicht kg/km (ca.)
187,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160943
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 8 G 1,5 mm² 23019 | 11,3 | 16 | 114,0 | 213,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23019
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 8 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
114,0
Gewicht kg/km (ca.)
213,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160950
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 10 G 1,5 mm² 23020 | 13,0 | 16 | 116,0 | 263,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23020
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 10 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
116,0
Gewicht kg/km (ca.)
263,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160967
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 12 G 1,5 mm² 23021 | 14,0 | 16 | 173,0 | 314,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23021
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 12 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
173,0
Gewicht kg/km (ca.)
314,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160974
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 14 G 1,5 mm² 23022 | 14,7 | 16 | 202,0 | 379,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23022
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 14 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
202,0
Gewicht kg/km (ca.)
379,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 16 G 1,5 mm² 23023 | 16,2 | 16 | 231,0 | 445,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23023
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 16 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,2
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
231,0
Gewicht kg/km (ca.)
445,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160998
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 18 G 1,5 mm² 23024 | 17,0 | 16 | 260,0 | 506,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23024
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 18 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
260,0
Gewicht kg/km (ca.)
506,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161001
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 20 G 1,5 mm² 23025 | 17,5 | 16 | 288,0 | 566,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23025
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 20 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,5
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
288,0
Gewicht kg/km (ca.)
566,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161018
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 24 G 1,5 mm² 23026 | 19,8 | 16 | 346,0 | 722,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23026
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 24 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
346,0
Gewicht kg/km (ca.)
722,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161025
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 2 x 2,5 mm² 23027 | 8,8 | 14 | 48,0 | 134,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23027
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 2 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,8
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
134,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161032
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 G 2,5 mm² 23028 | 9,7 | 14 | 72,0 | 152,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23028
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,7
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
152,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161049
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 G 2,5 mm² 23029 | 10,6 | 14 | 96,0 | 188,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23029
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,6
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
188,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161056
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 G 2,5 mm² 23030 | 11,6 | 14 | 120,0 | 228,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23030
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,6
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
228,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161063
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 6 G 2,5 mm² 23139 | 12,6 | 14 | 144,0 | 304,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23139
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 6 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,6
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
144,0
Gewicht kg/km (ca.)
304,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 7 G 2,5 mm² 23032 | 12,6 | 14 | 168,0 | 320,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23032
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 7 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,6
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
168,0
Gewicht kg/km (ca.)
320,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161070
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 8 G 2,5 mm² 23140 | 13,7 | 14 | 192,2 | 373,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23140
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 8 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,7
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
192,2
Gewicht kg/km (ca.)
373,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 10 G 2,5 mm² 23141 | 15,5 | 14 | 240,1 | 450,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23141
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 10 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,5
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
240,1
Gewicht kg/km (ca.)
450,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 12 G 2,5 mm² 23033 | 17,1 | 14 | 288,0 | 502,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23033
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 12 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,1
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
288,0
Gewicht kg/km (ca.)
502,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161087
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 16 G 2,5 mm² 23142 | 19,6 | 14 | 384,0 | 659,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23142
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 16 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,6
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
384,0
Gewicht kg/km (ca.)
659,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 18 G 2,5 mm² 23143 | 20,6 | 14 | 432,2 | 761,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23143
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 18 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,6
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
432,2
Gewicht kg/km (ca.)
761,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 25 G 2,5 mm² 23144 | 24,9 | 14 | 600,0 | 1007,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23144
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 25 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,9
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
600,0
Gewicht kg/km (ca.)
1007,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 2 x 4 mm² 23034 | 10,8 | 12 | 77,0 | 180,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23034
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 2 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,8
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
77,0
Gewicht kg/km (ca.)
180,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161094
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 G 4 mm² 23035 | 11,5 | 12 | 115,0 | 224,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23035
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,5
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
115,0
Gewicht kg/km (ca.)
224,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161100
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 G 4 mm² 23036 | 12,6 | 12 | 154,0 | 295,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23036
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,6
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
154,0
Gewicht kg/km (ca.)
295,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161117
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 G 4 mm² 23037 | 14,0 | 12 | 192,0 | 359,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23037
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
192,0
Gewicht kg/km (ca.)
359,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 7 G 4 mm² 23039 | 15,6 | 12 | 269,0 | 479,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23039
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 7 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,6
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
269,0
Gewicht kg/km (ca.)
479,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 2 x 6 mm² 23040 | 12,4 | 10 | 115,0 | 210,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23040
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 2 x 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,4
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
115,0
Gewicht kg/km (ca.)
210,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 G 6 mm² 23041 | 13,2 | 10 | 173,0 | 270,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23041
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,2
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
173,0
Gewicht kg/km (ca.)
270,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 G 6 mm² 23042 | 14,7 | 10 | 230,0 | 341,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23042
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,7
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
230,0
Gewicht kg/km (ca.)
341,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 G 6 mm² 23043 | 16,6 | 10 | 288,0 | 432,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23043
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,6
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
288,0
Gewicht kg/km (ca.)
432,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 7 G 6 mm² 23045 | 18,6 | 10 | 403,0 | 552,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23045
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 7 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,6
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
403,0
Gewicht kg/km (ca.)
552,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 2 x 10 mm² 23046 | 16,2 | 8 | 192,0 | 400,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23046
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 2 x 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,2
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
192,0
Gewicht kg/km (ca.)
400,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 G 10 mm² 23047 | 17,3 | 8 | 288,0 | 507,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23047
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,3
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
288,0
Gewicht kg/km (ca.)
507,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 G 10 mm² 23048 | 19,4 | 8 | 384,0 | 644,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23048
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,4
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
384,0
Gewicht kg/km (ca.)
644,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 G 10 mm² 23049 | 21,6 | 8 | 480,0 | 788,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23049
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,6
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
480,0
Gewicht kg/km (ca.)
788,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 7 G 10 mm² 23145 | 23,4 | 8 | 672,2 | 1151,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23145
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 7 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,4
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
672,2
Gewicht kg/km (ca.)
1151,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 2 x 16 mm² 23050 | 18,0 | 6 | 308,0 | 591,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23050
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 2 x 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,0
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
308,0
Gewicht kg/km (ca.)
591,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 G 16 mm² 23051 | 19,4 | 6 | 462,0 | 749,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23051
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,4
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
462,0
Gewicht kg/km (ca.)
749,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 G 16 mm² 23052 | 21,4 | 6 | 616,0 | 950,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23052
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,4
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
616,0
Gewicht kg/km (ca.)
950,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 5 G 16 mm² 23053 | 24,0 | 6 | 770,0 | 1204,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23053
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 5 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,0
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
770,0
Gewicht kg/km (ca.)
1204,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892161285
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 7 G 16 mm² 23146 | 26,4 | 6 | 1075,3 | 1682,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23146
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 7 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,4
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
1075,3
Gewicht kg/km (ca.)
1682,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 2 x 25 mm² 23054 | 22,0 | 4 | 480,0 | 700,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23054
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 2 x 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,0
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
480,0
Gewicht kg/km (ca.)
700,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 G 25 mm² 23055 | 23,5 | 4 | 720,0 | 1100,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23055
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 G 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,5
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
720,0
Gewicht kg/km (ca.)
1100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 G 25 mm² 23056 | 26,4 | 4 | 960,0 | 1500,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23056
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 G 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,4
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
960,0
Gewicht kg/km (ca.)
1500,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 2 x 35 mm² 23057 | 24,6 | 2 | 672,0 | 1100,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23057
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 2 x 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,6
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
672,0
Gewicht kg/km (ca.)
1100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 3 G 35 mm² 23058 | 26,4 | 2 | 1008,0 | 1500,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23058
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 3 G 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,4
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
1008,0
Gewicht kg/km (ca.)
1500,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF rotbraun 4 G 35 mm² 23059 | 29,2 | 2 | 1344,0 | 2100,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23059
Artikelbezeichnung
SiHF rotbraun 4 G 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
29,2
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
1344,0
Gewicht kg/km (ca.)
2100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|