SiHF-C-Si UL/CSA

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • Silikonleitung
  • erhöhte Temperaturbeständigkeit
  • verzinnte Litze
  • EMV-Vorzugstype

Technische Daten

Silikon-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 4476, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C
UL (AWM) -50°C bis +150°C
Nennspannung VDE AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Durchschlagspannung 5000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: Silikon
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
  • 2 - 5 adrig: farbig
  • 7 - 12 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: Silikon
  • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
  • halogenfrei
  • hoher Flammpunkt
  • hinterläßt nach Beflammung isolierendes SiO2
  • kaum Änderungen der Durchschlagfestigkeit und des Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1

Hinweise

  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
  • bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon

Verwendung

  • UL-/CSA-approbierte Silikonleitung. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbau, speziell für USA und Kanada. Silikonleitungen sind halogenfrei und eignen sich besonders für den Einsatz in Kraftwerken, Hütten-, Stahl- und Walzwerken, in Solarien, Saunaanlagen, Gießereien, im Flugzeug- und Schiffsbau sowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Wegen der elastischen Eigenschaften der Aderisolation werden sie als bewegliche Anschlussleitungen eingesetzt. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen und Impulsen sichergestellt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel SiHF-C-Si UL/CSA

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Aderkennzeichnung
Eigenschaften
Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 2 x 0,5 mm² 22637 8,2 20 39,7 90,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 3 G 0,5 mm² 22638 8,6 20 45,1 100,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 4 G 0,5 mm² 22639 9,3 20 57,7 125,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 5 G 0,5 mm² 22640 10,0 20 63,1 140,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 7 G 0,5 mm² 22641 10,7 20 81,0 168,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 10 G 0,5 mm² 22642 12,7 20 111,6 215,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 12 G 0,5 mm² 22643 13,6 20 122,4 255,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 2 x 1 mm² 22644 9,0 18 55,4 110,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 3 G 1 mm² 22645 9,5 18 65,0 130,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 4 G 1 mm² 22646 10,2 18 74,6 150,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 5 G 1 mm² 22647 11,0 18 91,4 180,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 7 G 1 mm² 22648 11,9 18 110,6 215,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 10 G 1 mm² 22649 15,2 18 161,1 290,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 12 G 1 mm² 22650 15,2 18 180,3 335,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 2 x 1,5 mm² 22651 9,6 16 65,0 125,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 3 G 1,5 mm² 22652 10,1 16 79,4 150,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 4 G 1,5 mm² 22653 10,9 16 101,0 185,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 5 G 1,5 mm² 22654 11,8 16 115,4 210,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 7 G 1,5 mm² 22655 12,8 16 151,4 265,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 10 G 1,5 mm² 22656 15,8 16 220,0 355,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 12 G 1,5 mm² 22657 16,9 16 248,8 435,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 2 x 2,5 mm² 22658 10,4 14 84,2 150,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 3 G 2,5 mm² 22659 11,0 14 115,4 195,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 4 G 2,5 mm² 22660 11,9 14 139,4 230,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 5 G 2,5 mm² 22661 12,9 14 170,6 275,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 7 G 2,5 mm² 22662 14,4 14 158,7 345,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 4 G 4 mm² 22663 13,4 12 204,2 320,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 5 G 4 mm² 22664 14,9 12 249,9 385,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 4 G 6 mm² 22665 17,2 10 306,4 490,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 5 G 6 mm² 22666 18,7 10 374,8 570,0 zum Artikel
SiHF-C-Si UL/CSA schwarz 4 G 10 mm² 22667 22,8 8 481,7 785,0 zum Artikel
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus