SiHF-C-Si
- Silikonleitung
- erhöhte Temperaturbeständigkeit
- verzinnte Litze
- EMV-Vorzugstype
Technische Daten SiHF-C-Si
Silikon-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +180°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Durchschlagspannung | 4000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details SiHF-C-Si
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Silikon nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI2)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 adrig: farbig
- 7 - 25 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Innenmantel: Silikon
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Folienbewicklung
- Außenmantel: Silikon nach DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Mischungstyp EM9)
- Mantelfarbe: rotbraun
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
- halogenfrei
- hoher Flammpunkt
- hinterläßt nach Beflammung isolierendes SiO2
- kaum Änderungen der Durchschlagfestigkeit und des Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
- bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon
Verwendung
- Silikon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit können Silikon-Leitungen sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden. Besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Silikon-Schlauchleitung für obige Einsatzzwecke. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Alle Artikel SiHF-C-Si
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SiHF-C-Si rotbraun 2 x 0,5 mm² 23151 | 8,1 | 20 | 55,5 | 101,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23151
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
55,5
Gewicht kg/km (ca.)
101,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 3 G 0,5 mm² 23152 | 8,4 | 20 | 60,8 | 118,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23152
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 3 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,4
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
60,8
Gewicht kg/km (ca.)
118,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 0,5 mm² 23153 | 9,2 | 20 | 66,5 | 131,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23153
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
66,5
Gewicht kg/km (ca.)
131,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 0,5 mm² 23154 | 10,0 | 20 | 81,6 | 153,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23154
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
81,6
Gewicht kg/km (ca.)
153,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 7 G 0,5 mm² 23155 | 11,0 | 20 | 92,2 | 173,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23155
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 7 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
92,2
Gewicht kg/km (ca.)
173,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 10 G 0,5 mm² 23156 | 12,9 | 20 | 124,0 | 242,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23156
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 10 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
124,0
Gewicht kg/km (ca.)
242,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 12 G 0,5 mm² 23157 | 13,6 | 20 | 134,4 | 263,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23157
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 12 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
134,4
Gewicht kg/km (ca.)
263,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 16 G 0,5 mm² 23158 | 15,2 | 20 | 170,2 | 326,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23158
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 16 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
170,2
Gewicht kg/km (ca.)
326,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 18 G 0,5 mm² 23159 | 15,8 | 20 | 181,0 | 351,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23159
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 18 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
181,0
Gewicht kg/km (ca.)
351,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 25 G 0,5 mm² 23291 | 18,8 | 20 | 230,1 | 348,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23291
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 25 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
230,1
Gewicht kg/km (ca.)
348,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 2 x 0,75 mm² 23160 | 9,1 | 19 | 61,4 | 124,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23160
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
61,4
Gewicht kg/km (ca.)
124,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 3 G 0,75 mm² 23161 | 9,5 | 19 | 69,1 | 136,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23161
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 3 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
69,1
Gewicht kg/km (ca.)
136,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 0,75 mm² 23162 | 10,5 | 19 | 86,7 | 159,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23162
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
86,7
Gewicht kg/km (ca.)
159,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 0,75 mm² 23163 | 11,4 | 19 | 95,2 | 180,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23163
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
95,2
Gewicht kg/km (ca.)
180,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 7 G 0,75 mm² 23164 | 12,1 | 19 | 113,3 | 212,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23164
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 7 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
113,3
Gewicht kg/km (ca.)
212,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 10 G 0,75 mm² 23165 | 14,0 | 19 | 165,2 | 306,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23165
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 10 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
165,2
Gewicht kg/km (ca.)
306,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 12 G 0,75 mm² 23166 | 15,3 | 19 | 180,3 | 333,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23166
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 12 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
180,3
Gewicht kg/km (ca.)
333,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 16 G 0,75 mm² 23167 | 17,0 | 19 | 212,2 | 418,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23167
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 16 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
212,2
Gewicht kg/km (ca.)
418,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 18 G 0,75 mm² 23168 | 18,1 | 19 | 282,1 | 453,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23168
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 18 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
282,1
Gewicht kg/km (ca.)
453,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 25 G 0,75 mm² 23292 | 21,5 | 19 | 297,4 | 468,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23292
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 25 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
297,4
Gewicht kg/km (ca.)
468,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 2 x 1 mm² 23169 | 9,5 | 18 | 66,7 | 132,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23169
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
66,7
Gewicht kg/km (ca.)
132,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 3 G 1 mm² 23170 | 9,9 | 18 | 86,2 | 153,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23170
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 3 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
86,2
Gewicht kg/km (ca.)
153,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 1 mm² 23171 | 11,2 | 18 | 96,8 | 173,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23171
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,2
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
96,8
Gewicht kg/km (ca.)
173,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 1 mm² 23172 | 12,1 | 18 | 108,3 | 202,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23172
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
108,3
Gewicht kg/km (ca.)
202,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 7 G 1 mm² 23173 | 12,8 | 18 | 141,2 | 243,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23173
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 7 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,8
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
141,2
Gewicht kg/km (ca.)
243,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 10 G 1 mm² 23174 | 14,8 | 18 | 190,0 | 238,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23174
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 10 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,8
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
190,0
Gewicht kg/km (ca.)
238,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 12 G 1 mm² 23175 | 15,9 | 18 | 209,8 | 371,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23175
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 12 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
209,8
Gewicht kg/km (ca.)
371,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 16 G 1 mm² 23176 | 17,5 | 18 | 251,8 | 468,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23176
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 16 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
251,8
Gewicht kg/km (ca.)
468,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 18 G 1 mm² 23177 | 18,6 | 18 | 297,4 | 526,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23177
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 18 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
297,4
Gewicht kg/km (ca.)
526,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 25 G 1 mm² 23293 | 22,3 | 18 | 329,0 | 559,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23293
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 25 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,3
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
329,0
Gewicht kg/km (ca.)
559,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 2 x 1,5 mm² 23178 | 10,9 | 16 | 87,7 | 172,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23178
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,9
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
87,7
Gewicht kg/km (ca.)
172,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 3 G 1,5 mm² 23179 | 11,3 | 16 | 103,5 | 198,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23179
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
103,5
Gewicht kg/km (ca.)
198,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 1,5 mm² 23180 | 12,1 | 16 | 131,7 | 235,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23180
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
131,7
Gewicht kg/km (ca.)
235,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 1,5 mm² 23181 | 12,9 | 16 | 148,5 | 281,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23181
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,9
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
148,5
Gewicht kg/km (ca.)
281,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 7 G 1,5 mm² 23182 | 13,7 | 16 | 193,4 | 345,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23182
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 7 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
193,4
Gewicht kg/km (ca.)
345,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 10 G 1,5 mm² 23183 | 16,3 | 16 | 268,5 | 482,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23183
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 10 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
268,5
Gewicht kg/km (ca.)
482,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 12 G 1,5 mm² 23184 | 17,3 | 16 | 298,4 | 531,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23184
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 12 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
298,4
Gewicht kg/km (ca.)
531,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 16 G 1,5 mm² 23185 | 20,1 | 16 | 362,3 | 662,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23185
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 16 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
362,3
Gewicht kg/km (ca.)
662,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 18 G 1,5 mm² 23186 | 20,9 | 16 | 394,0 | 720,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23186
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 18 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,9
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
394,0
Gewicht kg/km (ca.)
720,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 25 G 1,5 mm² 23294 | 25,1 | 16 | 488,2 | 791,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23294
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 25 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
25,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
488,2
Gewicht kg/km (ca.)
791,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 2 x 2,5 mm² 23187 | 12,1 | 14 | 122,3 | 230,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23187
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 2 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,1
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
122,3
Gewicht kg/km (ca.)
230,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 3 G 2,5 mm² 23188 | 13,0 | 14 | 147,7 | 275,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23188
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 3 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,0
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
147,7
Gewicht kg/km (ca.)
275,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 2,5 mm² 23189 | 13,9 | 14 | 188,6 | 340,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23189
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,9
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
188,6
Gewicht kg/km (ca.)
340,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 2,5 mm² 23190 | 14,9 | 14 | 214,9 | 394,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23190
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,9
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
214,9
Gewicht kg/km (ca.)
394,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 7 G 2,5 mm² 23191 | 15,9 | 14 | 265,7 | 488,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23191
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 7 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,9
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
265,7
Gewicht kg/km (ca.)
488,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 4 mm² 23192 | 16,1 | 12 | 294,0 | 520,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23192
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,1
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
294,0
Gewicht kg/km (ca.)
520,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 4 mm² 23193 | 17,4 | 12 | 374,0 | 653,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23193
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,4
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
374,0
Gewicht kg/km (ca.)
653,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 2 x 6 mm² 23150 | 15,9 | 10 | 171,0 | 350,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23150
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 2 x 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,9
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
171,0
Gewicht kg/km (ca.)
350,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 6 mm² 23194 | 18,2 | 10 | 449,0 | 781,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23194
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,2
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
449,0
Gewicht kg/km (ca.)
781,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 6 mm² 23195 | 20,1 | 10 | 563,0 | 982,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23195
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 5 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,1
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
563,0
Gewicht kg/km (ca.)
982,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 10 mm² 23196 | 23,3 | 8 | 759,0 | 1294,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23196
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,3
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
759,0
Gewicht kg/km (ca.)
1294,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 16 mm² 23197 | 25,7 | 6 | 1180,0 | 1988,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23197
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
25,7
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
1180,0
Gewicht kg/km (ca.)
1988,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 25 mm² 23198 | 31,1 | 4 | 1276,0 | 2995,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23198
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,1
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
1276,0
Gewicht kg/km (ca.)
2995,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 35 mm² 23199 | 33,9 | 2 | 1680,0 | 4173,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
23199
Artikelbezeichnung
SiHF-C-Si rotbraun 4 G 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
33,9
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
1680,0
Gewicht kg/km (ca.)
4173,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892160981
Zolltarifnummer
85444995
|